Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 23,8073 |
20 + | € 12,0161 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Afstand tussen bevestigingsgaten | 17.0 mm |
---|---|
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.669 in |
Hoogte deurvleugel | 52.0 mm |
Hoogte deurvleugel | 2.047 in |
Deurbladbreedte | 38.0 mm |
Deurbladbreedte | 1.496 in |
Bladdikte | 6.0 mm |
Bladdikte | 0.236 in |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 36.0 mm |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 1.417 in |
Diameter bevestigingsgat | 4.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.157 in |
Totale hoogte | 81.0 mm |
Totale hoogte | 3.189 in |
Totale lengte | 112.0 mm |
Totale lengte | 4.409 in |
Totale dikte | 73.5 mm |
Totale dikte | 2.894 in |
Totale breedte | 52.0 mm |
Totale breedte | 2.047 in |
Voltooien | Vernikkeld |
Massief materiaal | Staal |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan