Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 170,1287 |
50 + | € 85,8682 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Afstand tussen bevestigingsgaten | 37.0 mm |
---|---|
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.457 in |
Bladdikte | 5.5 mm |
Bladdikte | 0.217 in |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 57.0 mm |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 2.244 in |
Diameter bevestigingsgat | 6.2 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.244 in |
Totale lengte | 100.0 mm |
Totale lengte | 3.937 in |
Totale dikte | 12.5 mm |
Totale dikte | 0.492 in |
Totale breedte | 83.0 mm |
Totale breedte | 3.268 in |
Voltooien | Transparant |
Massief materiaal | Nylon 6; 30% Gevuld Glas; Polyoxymethyleen; Staal |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan