1501225
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 49,3643 |
50 + | € 23,5068 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 4.5 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.177 in |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 48.0 mm |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 1.89 in |
Diameter bevestigingsgat | 10.2 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.402 in |
Totale lengte | 67.0 mm |
Totale lengte | 2.638 in |
Totale dikte | 4.5 mm |
Totale dikte | 0.177 in |
Totale breedte | 55.0 mm |
Totale breedte | 2.165 in |
Kleur | |
Voltooien | Zwart |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan