Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 132,1189 |
50 + | € 62,9138 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 5.5 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.217 in |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 57.0 mm |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 2.244 in |
Bevestigingsmaat | 6.2 mm |
Bevestigingsmaat | 6.2 mm |
Totale lengte | 100.0 mm |
Totale lengte | 3.937 in |
Totale dikte | 12.5 mm |
Totale dikte | 0.492 in |
Totale breedte | 83.0 mm |
Totale breedte | 3.268 in |
Voltooien | Transparant |
Massief materiaal | Staal |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan