Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 31,216 |
50 + | € 14,8647 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 3.3 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.13 in |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 21.0 mm |
Langste afstand tussen bevestigingsgaten | 0.827 in |
Diameter bevestigingsgat | 3.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.138 in |
Bevestigingsmaat | 3.5 mm |
Bevestigingsmaat | 3.5 mm |
Totale lengte | 30.0 mm |
Totale lengte | 1.181 in |
Totale dikte | 3.3 mm |
Totale dikte | 0.13 in |
Totale breedte | 35.0 mm |
Totale breedte | 1.378 in |
Voltooien | Transparant |
Massief materiaal | Staal |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan