Veerringen zijn ringen met een conische vorm. Dit houdt in dat deze ringen zonder belasting niet vlak tegen een oppervlak kunnen liggen.
Veerringen heten zo, omdat ze veerkracht bieden. Deze handige sluitringen absorberen ook schokken doordat ze de axiale last gebruiken om trillingen in een montage tegen te gaan. Ons assortiment kan los parallel, in serie, en parallel in serie worden gebruikt om lasten te dragen en af te voeren.
Ze bieden ook elektrische en thermische isolatie en zijn bestand tegen corrosie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0301 - € 0,0372 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 0,0871 - € 0,1076 | 29998 Op voorraad |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
€ 0,0175 - € 0,0175 | 3158 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 0,0242 - € 0,0242 | 1770 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
€ 0,0168 - € 0,0168 | 15172 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
M3
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 0,023 - € 0,023 | 21 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
€ 0,0438 - € 0,0438 | 1992 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M8
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
€ 0,0369 - € 0,0456 | 2817 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
M6
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 0,0809 - € 0,0999 | 376 Op voorraad |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
€ 0,0282 - € 0,0348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M5
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
€ 0,0456 - € 0,0564 | 784 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
M8
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 0,0263 - € 0,0324 | 3903 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
€ 0,0454 - € 0,0561 | 988 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
M6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan