Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,266 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeleindtype | Gat |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Basislengte | 5.6 mm |
Basislengte | 0.22 in |
Basisbreedte | 14.3 mm |
Basisbreedte | 0.563 in |
Compatibele kabeldiameters | 12.7 - 15.2 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.500 - 0.598 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 15.2 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.598 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 12.7 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.500 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71849 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan