Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 1,319 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeleindtype | Gat |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Basislengte | 26.7 mm |
Basislengte | 1.051 in |
Basisbreedte | 15.0 mm |
Basisbreedte | 0.591 in |
Compatibele kabeldiameters | 3.8 - 6.4 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.150 - 0.252 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 6.4 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.252 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 3.8 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.150 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71849 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan