KLB-450A4-RT
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,4953 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeleindtype | Gat |
---|---|
Materiaal | Kleeflaag op acrylbasis |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 25.4 mm |
Basislengte | 1 in |
Basisbreedte | 13.0 mm |
Basisbreedte | 0.512 in |
Compatibele kabeldiameters | 10.2 - 12.7 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.402 - 0.5 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 12.7 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.5 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 10.2 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.402 in |
Totale hoogte | 31.2 mm |
Totale hoogte | 1.228 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan