Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,4274 |
1000 - 1999 | € 0,4076 |
2000 + | € 0,3863 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeleindtype | Kogel |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 22.0 mm |
Basislengte | 0.866 in |
Compatibele kabeldiameters | 10.0 - 15.0 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.394 - 0.591 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 15.0 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.591 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 10.0 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.394 in |
Totale hoogte | 35.2 mm |
Totale hoogte | 1.386 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan