Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 1,2822 |
500 - 999 | € 0,9751 |
1000 + | € 0,8152 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeleindtype | Kogel |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 17.4 mm |
Basislengte | 0.685 in |
Compatibele kabeldiameters | 7.0 - 10.0 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.276 - 0.394 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 10.0 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.394 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 7.0 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.276 in |
Totale hoogte | 27.5 mm |
Totale hoogte | 1.083 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan