STL1-750-6M-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,0921 |
10000 + | € 0,0739 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeleindtype | Kogel |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Basisbreedte | 14.3 mm |
Basisbreedte | 0.563 in |
Compatibele kabeldiameters | 17.8 - 20.3 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.701 - 0.799 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 20.3 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.799 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 17.8 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.701 in |
Totale hoogte | 51.2 mm |
Totale hoogte | 2.016 in |
Lengte afstandhouder | 6.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.236 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan