Menu Search

Trekgreep 200.0 10.0 5.0 Zwart Aluminium

Deze ovalen trekgreep is in de vorm van een brug. Het heeft een schoon en professioneel uiterlijk en wordt gebruikt voor het openen en sluiten van zware deuren. Het is gemaakt van aluminium voor corrosiebestendigheid en sterkte.
Artikelnummer:

20252120

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 200.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Kleur Zwart
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op