5846144120E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 27,4688 |
Kleur | Zilver |
---|---|
Voltooien | Geen afwerking |
Massief materiaal | Staal |
Materiaal hendel | Staal |
Vorm handgreep | U |
Materiaal | Staal |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Basislengte | 44.0 mm |
Basislengte | 1.732 in |
Hartafstand bevestigingsgaten | 120.0 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 120.0 mm |
Totale lengte | 138.0 mm |
Totale lengte | 5.433 in |
Scharniertype | Side Pull |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan