493522
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2 - 49 | € 11,6482 |
50 + | € 9,8224 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basisbreedte | 4.2 mm |
---|---|
Basisbreedte | 0.165 in |
Diameter bevestigingsgat | 6.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.236 in |
Afstand bevestigingsgat | 120.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 4.724 in |
Totale hoogte | 50.0 mm |
Totale hoogte | 1.969 in |
Totale lengte | 140.0 mm |
Totale lengte | 5.512 in |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | Nylon |
Handgreepstijl | Gebogen handgreep |
Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
Draadmaat | M5 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan