Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2 - 49 | € 4,2035 |
50 + | € 3,5383 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diameter bevestigingsgat | 2.4 mm |
---|---|
Diameter bevestigingsgat | 0.094 in |
Afstand bevestigingsgat | 28.5 mm |
Afstand bevestigingsgat | 1.122 in |
Totale hoogte | 27.0 mm |
Totale hoogte | 1.063 in |
Totale lengte | 35.0 mm |
Totale lengte | 1.378 in |
Handgreepkleur | Grijs |
Materiaal hendel | Nylon |
Handgreepstijl | Draagbeugel |
Bevestigingstype | Type 1 |
Draadmaat | M2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan