466315
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 3,4477 |
100 + | € 1,3304 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basislengte | 134.0 mm |
---|---|
Basislengte | 5.276 in |
Basisbreedte | 26.0 mm |
Basisbreedte | 1.024 in |
Diameter bevestigingsgat | 8.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.315 in |
Afstand bevestigingsgat | 117.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 4.606 in |
Totale hoogte | 41.0 mm |
Totale hoogte | 1.614 in |
Totale lengte | 134.0 mm |
Totale lengte | 5.276 in |
Eindmateriaal staaf | PA |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | PA |
Handgreepstijl | Rechthoekige stang |
Bevestigingstype | normaal boorgat |
Draadmaat | M8 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan