Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 29,5485 |
50 + | € 14,0555 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basislengte | 156.0 mm |
---|---|
Basislengte | 6.142 in |
Basisbreedte | 34.0 mm |
Basisbreedte | 1.339 in |
Afstand bevestigingsgat | 132.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 5.197 in |
Totale hoogte | 56.0 mm |
Totale hoogte | 2.205 in |
Totale lengte | 160.0 mm |
Totale lengte | 6.299 in |
Eindmateriaal staaf | PA |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | PA |
Handgreepstijl | Rechthoekige stang |
Handgreeptype | Bridge Handle |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Draadmaat | M10 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan