Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 18,3778 |
50 + | € 8,7345 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basislengte | 126.0 mm |
---|---|
Basislengte | 4.961 in |
Basisbreedte | 24.0 mm |
Basisbreedte | 0.945 in |
Afstand bevestigingsgat | 108.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 4.252 in |
Totale hoogte | 43.0 mm |
Totale hoogte | 1.693 in |
Totale lengte | 126.0 mm |
Totale lengte | 4.961 in |
Eindmateriaal staaf | GF PA |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | GF PA |
Handgreepstijl | Haakse brug |
Handgreeptype | Bridge Handle |
Bevestigingstype | Drukbevestiging |
Draadmaat | Non Threaded |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan