1852021
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basisbreedte | 8.5 mm |
---|---|
Basisbreedte | 0.335 in |
Diameter bevestigingsgat | 2.4 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.094 in |
Afstand bevestigingsgat | 28.5 mm |
Afstand bevestigingsgat | 1.122 in |
Totale hoogte | 27.0 mm |
Totale hoogte | 1.063 in |
Totale lengte | 63.5 mm |
Totale lengte | 2.5 in |
Kleur | Zwart |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | PA6 GF30 |
Handgreepstijl | Trekgreep |
Materiaal | PA6 GF30 |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Draadmaat | M2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan