Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basisbreedte | 22.6 mm |
---|---|
Basisbreedte | 0.89 in |
Diameter bevestigingsgat | 4.3 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.169 in |
Afstand bevestigingsgat | 112.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 4.409 in |
Totale hoogte | 32.0 mm |
Totale hoogte | 1.26 in |
Totale lengte | 140.0 mm |
Totale lengte | 5.512 in |
Kleur | Zwart |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | PP |
Handgreepstijl | Trekgreep |
Materiaal | PP |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Draadmaat | Bore |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan