Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basisbreedte | 18.4 mm |
---|---|
Basisbreedte | 0.724 in |
Diameter bevestigingsgat | 3.3 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.13 in |
Afstand bevestigingsgat | 89.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 3.504 in |
Totale hoogte | 26.0 mm |
Totale hoogte | 1.024 in |
Totale lengte | 110.0 mm |
Totale lengte | 4.331 in |
Kleur | Zwart |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | PP |
Handgreepstijl | Trekgreep |
Materiaal | PP |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Draadmaat | Bore |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan