3871000
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 32,8074 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Mounting Hole Center Distance | 1000.0 mm |
Mounting Hole Center Distance | 1000.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 8.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.335 in |
Overall Height | 107.0 mm |
Overall Height | 4.213 in |
Overall Length | 1032.0 mm |
Overall Length | 40.63 in |
Colour | Black |
Full Material | 30% Glass Fibre Polyamide 6;Steel |
Handle Colour | Black |
Handle Material | Steel |
Handle Shape | Round Bar |
Handle Style | Bridge, Grab Handle |
Standards | DIN-EN ISO 1043-1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan