Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 9,0087 |
50 + | € 6,7566 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Hole Diameter | 4.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Diameter | 0.165 in |
Mounting Hole Distance | 20.0 mm |
Mounting Hole Distance | 0.787 in |
Overall Height | 56.0 mm |
Overall Height | 2.205 in |
Colour | Black |
Full Material | 30% Glass Fibre Polyamide 6 |
Handle Colour | Black |
Handle Material | Nylon |
Handle Shape | Square |
Handle Style | Square Grip/Rectangular Bar |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan