Menu Search

Pull Handle 55.0 mm Threaded Insert Black

Artikelnummer:

110000269916

290 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,0087
50 + € 6,7566
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 90,09

10 x € 9,0087

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Mounting Hole Diameter 8.0 mm
Mounting Hole Distance 20.0 mm
Overall Height 55.0 mm
Colour Black
Full Material 30% Glass Fibre Polyamide 6
Handle Colour Black
Handle Material Nylon
Handle Shape Round Bar
Handle Style Square Grip/Rectangular Bar

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op