487500E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 36,5982 |
Draadmaat | 8.5 mm |
---|---|
Basisbreedte | 46.0 mm |
Basisbreedte | 1.811 in |
Afstand bevestigingsgat | 500.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 19.685 in |
Totale hoogte | 80.0 mm |
Totale hoogte | 3.15 in |
Totale lengte | 533.0 mm |
Totale lengte | 20.984 in |
Draadlengte | 11.0 mm |
Draadlengte | 0.433 in |
Buisdameter | 30.0 mm |
Buisdameter | 1.181 in |
Materiaal hendel | RVS |
Vorm handgreep | U |
Bevestigingstype | Schroefdraad vrouwelijk |
Goederencode | 8302420090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan