Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 41,4268 |
20 + | € 36,1476 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M8 |
---|---|
Basisbreedte | 25.0 mm |
Basisbreedte | 0.984 in |
Afstand bevestigingsgat | 400.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 15.748 in |
Totale hoogte | 66.0 mm |
Totale hoogte | 2.598 in |
Totale lengte | 400.0 mm |
Totale lengte | 15.748 in |
Draadlengte | 15.0 mm |
Draadlengte | 0.591 in |
Buisdameter | 28.0 mm |
Buisdameter | 1.102 in |
Voltooien | Geanodiseerd |
Materiaal hendel | Aluminium |
Vorm handgreep | Ronde stang |
Bevestigingstype | Met schroefdraad |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan