1220520
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 40,337 |
25 + | € 35,1993 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M8 |
---|---|
Basisbreedte | 25.0 mm |
Basisbreedte | 0.984 in |
Afstand bevestigingsgat | 350.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 13.78 in |
Totale hoogte | 66.0 mm |
Totale hoogte | 2.598 in |
Totale lengte | 350.0 mm |
Totale lengte | 13.78 in |
Draadlengte | 15.0 mm |
Draadlengte | 0.591 in |
Buisdameter | 28.0 mm |
Buisdameter | 1.102 in |
Voltooien | Geanodiseerd |
Materiaal hendel | Aluminium |
Vorm handgreep | Ronde stang |
Bevestigingstype | Met schroefdraad |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan