Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 47,4166 |
Materiaal hendel | Aluminium |
---|---|
Afwerking handgreep | Geen afwerking |
Handgreepkleur | Zwart |
Handgreeptype | Geribde grijpstang |
Vorm handgreep | U |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | M8 |
Afstand bevestigingsgat | 250.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 9.843 in |
Handgreeplengte | 250.0 mm |
Handgreeplengte | 9.843 in |
Griphoogte | 42.0 mm |
Griphoogte | 42.0 mm |
Standaard | DIN |
Goederencode | 7616999099 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan