Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 23,969 |
20 - 199 | € 12,8229 |
200 + | € 12,186 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiaal hendel | Aluminium |
---|---|
Afwerking handgreep | Geanodiseerd |
Handgreepkleur | Naturel |
Handgreeptype | Machinehandgreep |
Vorm handgreep | Ovaal |
Bevestigingstype | Boorgat |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 400.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 15.748 in |
Diameter bevestigingsgat | 8.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.335 in |
Handgreeplengte | 400.0 mm |
Handgreeplengte | 15.748 in |
Griphoogte | 34.0 mm |
Griphoogte | 34.0 mm |
Standaard | DIN |
Standaard | ISO |
Goederencode | 7616991099 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan