1340312
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 155,8919 |
5 - 9 | € 74,2342 |
10 - 49 | € 59,4015 |
50 + | € 54,1931 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiaal hendel | Aluminium |
---|---|
Handgreepkleur | Zilver |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 300.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 11.811 in |
Diameter bevestigingsgat | 8.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.335 in |
Handgreeplengte | 330.0 mm |
Handgreeplengte | 12.992 in |
Griphoogte | 32.5 mm |
Griphoogte | 32.5 mm |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan