Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2 - 9 | € 34,619 |
10 - 19 | € 29,4247 |
20 - 49 | € 27,0045 |
50 + | € 25,9572 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiaal hendel | Aluminium |
---|---|
Handgreepkleur | Zwart |
Handgreeptype | Ergonomische handgreep |
Vorm handgreep | U |
Bevestigingstype | Bevestiging vooraan |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 120.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 4.724 in |
Diameter bevestigingsgat | 6.4 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.252 in |
Handgreeplengte | 134.0 mm |
Handgreeplengte | 5.276 in |
Griphoogte | 55.0 mm |
Griphoogte | 55.0 mm |
Standaard | RoHS |
Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan