1337650
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2 - 9 | € 29,538 |
10 - 19 | € 25,108 |
20 - 49 | € 23,0416 |
50 + | € 22,1641 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiaal hendel | Aluminium |
---|---|
Handgreepkleur | Zwart |
Handgreeptype | Ergonomische handgreep |
Vorm handgreep | U |
Bevestigingstype | Bevestiging vooraan |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 160.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 6.299 in |
Diameter bevestigingsgat | 5.4 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.213 in |
Handgreeplengte | 172.0 mm |
Handgreeplengte | 6.772 in |
Griphoogte | 51.0 mm |
Griphoogte | 51.0 mm |
Standaard | RoHS |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan