551394
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 1,0784 |
500 + | € 0,8973 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Boorgatdiameter | 2.4 mm |
---|---|
Boorgatdiameter | 0.094 in |
Cilinderbreedte | 3.5 mm |
Cilinderbreedte | 0.138 in |
Buitendiameter | 9.6 mm |
Buitendiameter | 0.378 in |
Totale breedte | 3.0 mm |
Totale breedte | 0.118 in |
Massief materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Zwart |
Aantal tanden | 10 |
Tandwieltype | Tandwiel |
Goederencode | 3926909790 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
Spoeddiameter | 8.0 mm |
Spoeddiameter | 0.315 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan