Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 1,0784 |
500 + | € 0,8987 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 2.4 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.094 in |
Face Width | 3.5 mm |
Face Width | 0.138 in |
Outside Diameter | 11.2 mm |
Outside Diameter | 0.441 in |
Overall Width | 3.0 mm |
Overall Width | 0.118 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Number of Teeth | 12 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 9.6 mm |
Pitch Diameter | 0.378 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan