Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 13,9693 |
10 + | € 12,186 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.236 in |
Face Width | 12.0 mm |
Face Width | 0.472 in |
Hub Diameter | 14.0 mm |
Hub Diameter | 0.551 in |
Hub Width | 6.0 mm |
Hub Width | 0.236 in |
Overall Width | 23.0 mm |
Overall Width | 0.906 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Natural |
Number of Teeth | 15 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 22.5 mm |
Pitch Diameter | 0.886 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan