Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 5,5622 |
50 + | € 4,4866 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Boorgatdiameter | 4.0 mm |
---|---|
Boorgatdiameter | 0.157 in |
Cilinderbreedte | 3.0 mm |
Cilinderbreedte | 0.118 in |
Naafdiameter | 12.0 mm |
Naafdiameter | 0.472 in |
Naafbreedte | 4.0 mm |
Naafbreedte | 0.157 in |
Totale breedte | 10.0 mm |
Totale breedte | 0.394 in |
Massief materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Naturel |
Aantal tanden | 35 |
Tandwieltype | Tandwiel |
Goederencode | 3926300090 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
Spoeddiameter | 17.5 mm |
Spoeddiameter | 0.689 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan