Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 35,0861 |
10 + | € 30,6136 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Boorgatdiameter | 10.0 mm |
---|---|
Boorgatdiameter | 0.394 in |
Cilinderbreedte | 15.0 mm |
Cilinderbreedte | 0.591 in |
Naafdiameter | 20.0 mm |
Naafdiameter | 0.787 in |
Naafbreedte | 10.0 mm |
Naafbreedte | 0.394 in |
Totale breedte | 25.0 mm |
Totale breedte | 0.984 in |
Massief materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Naturel |
Aantal tanden | 30 |
Tandwieltype | Tandwiel |
Goederencode | 3926909790 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
Spoeddiameter | 60.0 mm |
Spoeddiameter | 2.362 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan