472061
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 - 99 | € 15,3846 |
100 + | € 14,4364 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gebruikstemperaturen | 18.3 - 37.8 °C |
---|---|
Gebruikstemperaturen | 64.9 - 100 °F |
Servicetemperatuurbereik | -28 - 65.6 °C |
Servicetemperatuurbereik | -18.4 - 150.1 °F |
Totale lengte | 15.0 m |
Totale lengte | 49.213 ft |
Totale breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 0.5 in |
Totale dikte | 3.2 mm |
Totale dikte | 0.126 in |
Drukvervormingsrest (50%) | 25 Max |
Compressie | 40-350g/cm2 |
Aantal per kartonverpakking | 20 Rolls |
Schuimdichtheid | 67 - 112 kg/m³ |
Massief materiaal | Neopreen;Nitril;Polyvinylchloride mengsel |
Type kleeflaag | Rubber |
Verwijderbaarheid | Permanent |
Brandveiligheidsnorm | FMVSS 302 |
Kleur | Zwart |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan