Tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis. Geschikt voor deze toepassingen; HVAC-apparaat, bouw en algemene assemblage.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte rol | Totale hoogte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
€ 0,5655 - € 0,5655 | 20 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,3235 - € 0,3235 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,3571 - € 0,3571 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
€ 0,2759 - € 0,3035 | 1300 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,3571 - € 0,3571 | 20 Op voorraad |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,2674 - € 0,2674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,3235 - € 0,3235 | 950 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,4101 - € 0,4101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,549 - € 0,549 | 160 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,3069 - € 0,3069 | 40 Op voorraad |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,2229 - € 0,2229 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan