Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 5,7579 |
250 - 499 | € 5,4542 |
500 + | € 5,178 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Klemstijl | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | RVS |
Binnendiameters | 104.0 - 112.0 mm |
Binnendiameters | 4.094 - 4.409 in |
Maximale binnendiameter | 112.0 mm |
Maximale binnendiameter | 4.409 in |
Minimale binnendiameter | 104.0 mm |
Minimale binnendiameter | 4.094 in |
Breedte | 24.0 mm |
Breedte | 0.945 in |
Massief materiaal | RVS |
Speciale eigenschappen | Bout: M8x80 |
Bevestigingsstijl | Over te schuiven |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan