600495
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 4,1148 |
500 + | € 3,9077 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Klemstijl | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | RVS |
Binnendiameters | 47.0 - 79.0 mm |
Binnendiameters | 1.85 - 3.11 in |
Maximale binnendiameter | 79.0 mm |
Maximale binnendiameter | 3.11 in |
Minimale binnendiameter | 47.0 mm |
Minimale binnendiameter | 1.85 in |
Breedte | 24.0 mm |
Breedte | 0.945 in |
Massief materiaal | RVS |
Speciale eigenschappen | Bout: M8x70 |
Bevestigingsstijl | Over te schuiven |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan