Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 3,3968 |
500 + | € 3,2128 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Klemstijl | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | RVS |
Binnendiameters | 60.0 - 63.0 mm |
Binnendiameters | 2.362 - 2.48 in |
Maximale binnendiameter | 63.0 mm |
Maximale binnendiameter | 2.48 in |
Minimale binnendiameter | 60.0 mm |
Minimale binnendiameter | 2.362 in |
Breedte | 22.0 mm |
Breedte | 0.866 in |
Massief materiaal | RVS |
Speciale eigenschappen | Bout: M8x60 |
Bevestigingsstijl | Over te schuiven |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan