Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 2,0913 |
500 - 999 | € 1,9974 |
1000 + | € 1,8902 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Klemstijl | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | RVS |
Binnendiameters | 36.0 - 39.0 mm |
Binnendiameters | 1.417 - 1.535 in |
Maximale binnendiameter | 39.0 mm |
Maximale binnendiameter | 1.535 in |
Minimale binnendiameter | 36.0 mm |
Minimale binnendiameter | 1.417 in |
Breedte | 20.0 mm |
Breedte | 0.787 in |
Massief materiaal | RVS |
Speciale eigenschappen | Bout: M6x50 |
Bevestigingsstijl | Over te schuiven |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan