600483
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 1,6983 |
1000 + | € 1,6134 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Klemstijl | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | RVS |
Binnendiameters | 26.0 - 28.0 mm |
Binnendiameters | 1.024 - 1.102 in |
Maximale binnendiameter | 28.0 mm |
Maximale binnendiameter | 1.102 in |
Minimale binnendiameter | 26.0 mm |
Minimale binnendiameter | 1.024 in |
Breedte | 18.0 mm |
Breedte | 0.709 in |
Massief materiaal | RVS |
Speciale eigenschappen | Bout: M5x40 |
Bevestigingsstijl | Over te schuiven |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan