600480
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 1,5282 |
1000 + | € 1,4612 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Klemstijl | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | RVS |
Binnendiameters | 17.0 - 19.0 mm |
Binnendiameters | 0.669 - 0.748 in |
Maximale binnendiameter | 19.0 mm |
Maximale binnendiameter | 0.748 in |
Minimale binnendiameter | 17.0 mm |
Minimale binnendiameter | 0.669 in |
Breedte | 18.0 mm |
Breedte | 0.709 in |
Massief materiaal | RVS |
Speciale eigenschappen | Bout: M5x40 |
Bevestigingsstijl | Over te schuiven |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan