493937
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 3,9204 |
100 + | € 3,2552 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 38.0 mm |
Thread Length | 1.496 in |
Stud Material | Stainless Steel |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 61.0 mm |
Overall Height | 2.402 in |
Number of Lobes | 4 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PP |
Fitting Style | Stud |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan