491341
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 3,8374 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 60.0 mm |
Knob Diameter | 2.362 in |
Overall Height | 64.0 mm |
Overall Height | 2.52 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Cap Color | Natural |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | TPE |
Fitting Style | Screw |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan