260103018235
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 10,9774 |
10 - 49 | € 10,936 |
50 + | € 10,8255 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 56.0 mm |
Knob Diameter | 2.205 in |
Overall Height | 59.0 mm |
Overall Height | 2.323 in |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Red |
Cap Color | Red |
Commodity Code | 3926909790 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Threaded |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan