260102000935
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 11,1528 |
10 - 49 | € 11,082 |
50 + | € 10,9688 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 56.0 mm |
Knob Diameter | 2.205 in |
Overall Height | 29.0 mm |
Overall Height | 1.142 in |
Number of Lobes | 6 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Cap Color | Orange |
Commodity Code | 3926909790 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Stud |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan